Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur
Malzeme: TPE Renk: Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1181
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | d2 | d1 | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 118750 Stokta |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 22800 Stokta |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 9536 Stokta |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 2280 Stokta |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 4275 Stokta |
3/4 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 10030 Stokta |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 44100 Stokta |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 8100 Stokta |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 499741 | 23,5089 TL - 23,5089 TL | 8910 Stokta |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
|
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 450 Stokta |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 600 Stokta |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 11780 Stokta |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 587 Stokta |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 8100 Stokta |
3/4 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 14850 Stokta |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | 150 Stokta |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin