These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,1058 TL - 45,1058 TL | 1717 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 54,6153 TL - 103,9735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,3637 TL - 7,8563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,2011 TL - 7,6557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,5286 TL - 8,0602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,3716 TL - 10,3353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 41,4259 TL - 41,4259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 56,7766 TL - 56,7766 TL | 340 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 1.030,1797 TL - 1.030,1797 TL | 50 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx Tahrikli
|
||
| 53,3069 TL - 53,3069 TL | 3700 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 54,5686 TL - 54,5686 TL | 433 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 85,3751 TL - 85,3751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 17816 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 10608 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 10288 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin