Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup kolayca yapılan küçük değişikliklerle azami performans ve istenen sonuçları sağlar.
Harekette istikrar ve yeniden üretilebilirlik sağlar. Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici basınçların veya sıcaklık değişikliklerinin yerleştirmeyi etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | h3 | Ayarlayıcı Tipi | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.846,8417 TL - 3.795,5704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 2.609,8234 TL - 3.479,546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1.507,3443 TL - 2.009,5739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Steel
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
|||
| 1.620,4443 TL - 2.160,3739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Steel
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||
| 1.229,3478 TL - 1.639,1304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||
| 1.229,3478 TL - 1.639,1304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Steel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||
| 1.229,3478 TL - 1.639,1304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Steel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
|||
| 1.134,2782 TL - 1.512,2617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||
| 1.289,9956 TL - 1.720,1034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Steel
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
|||
| 1.620,4443 TL - 2.160,3739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Steel
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||
| 2.214,4652 TL - 2.952,4017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
10.0
|
With Locknut
|
54.0
|
||
| 1.153,2921 TL - 1.537,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
7.0
|
With Locknut
|
36.0
|
||
| 1.381,4591 TL - 1.842,0547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Steel
|
7.0
|
With Locknut
|
36.0
|
||
| 1.381,4591 TL - 1.842,0547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Steel
|
7.0
|
With Locknut
|
36.0
|
||
| 1.176,24 TL - 1.568,32 TL | 2 Stokta |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 3.106,8078 TL - 4.142,4104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Steel
|
29.0
|
With Locknut
|
106.0
|
||
| 1.242,7887 TL - 1.657,1608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin