Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup kolayca yapılan küçük değişikliklerle azami performans ve istenen sonuçları sağlar.
Harekette istikrar ve yeniden üretilebilirlik sağlar. Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici basınçların veya sıcaklık değişikliklerinin yerleştirmeyi etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | h3 | Ayarlayıcı Tipi | h1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.835,826 TL - 2.447,8773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
14.0
|
With Locknut
|
55.0
|
||
3.135,6565 TL - 4.180,766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
23.0
|
With Locknut
|
86.0
|
||
1.596,513 TL - 2.128,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
1.341,1365 TL - 1.787,9634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
4.280,753 TL - 5.707,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
66.0
|
M20
|
70.0
|
Stainless Steel
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
2.037,4391 TL - 2.716,3669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
18.0
|
With Locknut
|
67.0
|
||
1.717,4808 TL - 2.289,8652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
3.135,6565 TL - 4.180,766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
23.0
|
With Locknut
|
86.0
|
||
5.105,5634 TL - 6.807,3087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
29.0
|
With Locknut
|
106.0
|
||
5.105,5634 TL - 6.807,3087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
29.0
|
With Locknut
|
106.0
|
||
4.280,753 TL - 5.707,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
1.777,8008 TL - 2.370,5104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Steel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
4.280,753 TL - 5.707,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
66.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
1.634,8687 TL - 2.179,7156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
With Locknut
|
43.0
|
||
2.037,4391 TL - 2.716,3669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
18.0
|
With Locknut
|
67.0
|
||
2.609,8234 TL - 3.479,546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
1.359,1669 TL - 1.812,2226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
10.0
|
With Locknut
|
43.0
|
||
1.101,1678 TL - 1.468,0052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
997,5747 TL - 1.329,9904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Steel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
2.578,68 TL - 3.438,24 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin