Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
60,5616 TL - 60,5616 TL 1056 Stokta
75.0 mm
Dark Grey
Plastik
60.0 kg
18,2051 TL - 18,2051 TL 6270 Stokta
50.0 mm
Siyah
Plastik
40.0 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 960 Stokta
60.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
76,8586 TL - 76,8586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Plastik
80.0 kg
568,8172 TL - 568,8172 TL 792 Stokta
100.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
34,5917 TL - 58,1141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Siyah
Thermoplastic Polymer
15.0 kg
88,8448 TL - 149,2592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Kırmızı
PA
56.1 kg
68,5524 TL - 68,5524 TL 80 Stokta
63.0 mm
Gri
Plastik
61.2 kg
787,302 TL - 787,302 TL 20 Stokta
125.0 mm
Mavi
Plastik
203.1 kg
27,7574 TL - 27,7574 TL 35520 Stokta
60.0 mm
Beyaz
PA
60.0 kg
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
19,5564 TL - 19,5564 TL 46950 Stokta
50.0 mm
Beyaz
PA
55.0 kg
234,3612 TL - 393,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Siyah
PP
15.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL 3140 Stokta
75.0 mm
Beyaz
PA
80.0 kg
24,6983 TL - 41,493 TL 11760 Stokta
30.0 mm
Siyah; Gri
PP
20.0 kg
1.747,2469 TL - 2.935,375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
305.9 kg
107,9806 TL - 181,4074 TL 48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
68,6575 TL - 68,6575 TL 30 Stokta
80.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
93,1556 TL - 93,1556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Plastik
70.0 kg
700,264 TL - 980,3697 TL 6 Stokta
260.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
  • / 3
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastik Dark Grey

491151

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
1056 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Dark Grey
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    24.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastik Black

491149

Fiyat Aralığı
18,2051 TL - 18,2051 TL

Stok Seviyeleri
6270 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    40.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    19.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491143

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plastik Black

491153

Fiyat Aralığı
76,8586 TL - 76,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337472

Fiyat Aralığı
568,8172 TL - 568,8172 TL

Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Thermoplastic Polymer Black

499618

Fiyat Aralığı
58,1141 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    11.8 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Red

1337463

Fiyat Aralığı
149,2592 TL - 88,8448 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    56.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plastik Grey

1337476

Fiyat Aralığı
68,5524 TL - 68,5524 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    61.2 kg
  • Tekerlek Çapı
    63.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plastik Blue

1337473

Fiyat Aralığı
787,302 TL - 787,302 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    203.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
35520 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA White

491141

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA White

491138

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
46950 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
Sferik Tekerlekli Sistem Kare Plaka 45.0 mm 15.0 kg PP Black

499610

Fiyat Aralığı
393,7268 TL - 234,3612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    45.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    28.0 mm
Tekerlek 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA White

491140

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
3140 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    75.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    23.0 mm
Tekerlek 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Siyah; Gri

1489467

Fiyat Aralığı
41,493 TL - 24,6983 TL

Stok Seviyeleri
11760 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah; Gri
  • Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    30.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.5 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Cast Iron Red

1337467

Fiyat Aralığı
2.935,375 TL - 1.747,2469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    305.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135

Fiyat Aralığı
181,4074 TL - 107,9806 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491144

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Black

491147

Fiyat Aralığı
93,1556 TL - 93,1556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494783

Fiyat Aralığı
980,3697 TL - 700,264 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    260.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    85.0 mm