Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.
Series Code :SR5629
Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 1056 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Dark Grey
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 18,2051 TL - 18,2051 TL | 6270 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 60,5616 TL - 60,5616 TL | 960 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 76,8586 TL - 76,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 568,8172 TL - 568,8172 TL | 792 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 34,5917 TL - 58,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 88,8448 TL - 149,2592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Kırmızı
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 68,5524 TL - 68,5524 TL | 80 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 787,302 TL - 787,302 TL | 20 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Mavi
|
Plastik
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | 36480 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | 65730 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 234,3612 TL - 393,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | 3140 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Beyaz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,6983 TL - 41,493 TL | 11760 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah; Gri
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 1.747,2469 TL - 2.935,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Kırmızı
|
Cast Iron
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 107,9806 TL - 181,4074 TL | 48 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
Steel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 68,6575 TL - 68,6575 TL | 30 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 700,264 TL - 980,3697 TL | 6 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
Siyah
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin