Menü Arama

Göz Çukurlu Rot Başları

Stokta

Delikli cıvataya sahip çelik çubuklar farklı boyut aralıklarında mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Merkezine Uzunluk Diş Boyutu İç Çap Dış Çap Diş Uzunluğu Satın Al
1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
679,1022 TL - 679,1022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
1.155,6389 TL - 1.155,6389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
260,8254 TL - 260,8254 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
548,1417 TL - 548,1417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
457,8138 TL - 457,8138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
946,5005 TL - 946,5005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
952,0776 TL - 952,0776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
357,7261 TL - 357,7261 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
333,5259 TL - 333,5259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
345,5762 TL - 345,5762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
245,4886 TL - 245,4886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
389,5949 TL - 389,5949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
288,4117 TL - 288,4117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
2.499,5025 TL - 2.499,5025 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
491,9731 TL - 491,9731 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
391,7859 TL - 391,7859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
468,8684 TL - 468,8684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
326,8534 TL - 326,8534 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
  • / 2
Stainless Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504672

Fiyat Aralığı
1.808,3499 TL - 1.808,3499 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504667

Fiyat Aralığı
679,1022 TL - 679,1022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Steel M20 N/A 63.0 mm (L)

1504675

Fiyat Aralığı
1.155,6389 TL - 1.155,6389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    160.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504685

Fiyat Aralığı
260,8254 TL - 260,8254 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504669

Fiyat Aralığı
548,1417 TL - 548,1417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Stainless Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504688

Fiyat Aralığı
457,8138 TL - 457,8138 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504670

Fiyat Aralığı
946,5005 TL - 946,5005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504673

Fiyat Aralığı
952,0776 TL - 952,0776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504663

Fiyat Aralığı
357,7261 TL - 357,7261 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504653

Fiyat Aralığı
333,5259 TL - 333,5259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504678

Fiyat Aralığı
345,5762 TL - 345,5762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504677

Fiyat Aralığı
245,4886 TL - 245,4886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Stainless Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504686

Fiyat Aralığı
389,5949 TL - 389,5949 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

1504687

Fiyat Aralığı
288,4117 TL - 288,4117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    9.0 mm
  • Mafsal Çapı
    8.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
Stainless Steel M20 N/A 63.0 mm (L)

1504676

Fiyat Aralığı
2.499,5025 TL - 2.499,5025 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    160.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Stainless Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504658

Fiyat Aralığı
491,9731 TL - 491,9731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504680

Fiyat Aralığı
391,7859 TL - 391,7859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504661

Fiyat Aralığı
468,8684 TL - 468,8684 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504668

Fiyat Aralığı
1.277,8354 TL - 1.277,8354 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Stainless Steel M6 N/A 32.0 mm (L)

1504682

Fiyat Aralığı
326,8534 TL - 326,8534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    7.0 mm
  • Mafsal Çapı
    6.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm