Menü Arama

Gömme Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Taban Uzunluğu Delik Boyutu Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Montaj Yöntemi Satın Al
4,5421 TL - 4,5421 TL 198730 Stokta
15.0 mm
İtmeli
6,2033 TL - 6,2033 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 2840 Stokta
19.0 mm
17.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL 33371 Stokta
15.0 mm
İtmeli
9,0212 TL - 9,0212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.2 mm
14.0 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 32012 Stokta
15.0 mm
İtmeli
4,7567 TL - 5,3904 TL 6052 Stokta
19.1 mm
10,5037 TL - 10,5037 TL 113962 Stokta
14.3 mm
İtmeli
4,7524 TL - 4,7524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
17.0 mm
8,0301 TL - 9,9137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Yapışkan
5,7512 TL - 5,7512 TL 868751 Stokta
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Yapışkan
7,6478 TL - 9,4417 TL 152892 Stokta
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Yapışkan
8,8332 TL - 10,9051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
25.4 mm
6,5503 TL - 6,5503 TL 218592 Stokta
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Yapışkan
17,5586 TL - 17,5586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
25.4 mm
10,2281 TL - 12,6275 TL 281231 Stokta
17,3484 TL - 17,3484 TL 14202 Stokta
12.7 mm
25.4 mm
10,7395 TL - 13,2589 TL 4000 Stokta
17,3484 TL - 17,3484 TL 52632 Stokta
12.7 mm
25.4 mm
11,2765 TL - 13,9217 TL 1308996 Stokta
Torba Bağları 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SKL45-350

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
198730 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Taban Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
Torba Bağları 5.1 mm 7.6 mm PA66 Natural

TLSE1-250-19

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Taban Genişliği
    14.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • UL/CSA Tanımı
    ULE70062
Torba Bağları 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TLH-800-01

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
2840 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Taban Uzunluğu
    17.0 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
Torba Bağları 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SKL45-250

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
33371 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Taban Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.2 mm
Torba Bağları;Vidalı;(DIA);Nylon 6/6;Doğal renk

TLH-500-01

Fiyat Aralığı
9,0212 TL - 9,0212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Taban Uzunluğu
    14.0 mm
  • Taban Genişliği
    14.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.8 mm
Torba Bağları 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SKL45-450

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
32012 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Taban Genişliği
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KLH-750-01

Fiyat Aralığı
5,3904 TL - 4,7567 TL

Stok Seviyeleri
6052 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Natural
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    64.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Torba Bağları 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SKLO-550-01

Fiyat Aralığı
10,5037 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
113962 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Taban Genişliği
    14.3 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TLHE-1-750-01

Fiyat Aralığı
4,7524 TL - 4,7524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Taban Uzunluğu
    17.0 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    64.0 mm
Torba Bağları Yapışkan 12.7 mm PA Natural

KLB-450A4-RT

Fiyat Aralığı
9,9137 TL - 8,0301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
Torba Bağları Yapışkan 10.2 mm PA Natural

KLB-350A4-RT-19

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
868751 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
Torba Bağları Yapışkan 10.2 mm PA Natural

KLB-350A4-RT

Fiyat Aralığı
9,4417 TL - 7,6478 TL

Stok Seviyeleri
152892 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KLB-750A-RT

Fiyat Aralığı
10,9051 TL - 8,8332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Natural
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.1 mm
Torba Bağları Yapışkan 12.7 mm PA Natural

KLB-450A4-RT-19

Fiyat Aralığı
6,5503 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
218592 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TLFB-750-01A1

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.9 mm
Torba Bağları 7.0 mm 10.0 mm PA66 Natural

460347

Fiyat Aralığı
12,6275 TL - 10,2281 TL

Stok Seviyeleri
281231 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    27.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TLFB-350-01A1

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
14202 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.3 mm
Torba Bağları 10.0 mm 15.0 mm PA66 Natural

460348

Fiyat Aralığı
13,2589 TL - 10,7395 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    35.2 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

TLFB-450-01A1

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
52632 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    32.3 mm
Torba Bağları 15.0 mm 20.0 mm PA66 Natural

460349

Fiyat Aralığı
13,9217 TL - 11,2765 TL

Stok Seviyeleri
1308996 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66