Menü Arama

Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Bu kurly kilit esnek, yapışkan bir tabana sahip olduğundan konturlu yüzeylere monte edilebilir. Kullanmak için kablolarınızı açık boşluğa yerleştirin, tespit etmek için iki kolu birbirine dolayın. Kablo demetini çıkarmak için dolanan kolları açın. Doğal naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

TLFB-450-01A1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 17,3484 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

17.348,40 TL

1000 x 17,3484 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Ucu Tipi Ball
Renk Doğal renk
Taban Uzunluğu 25.4 mm
Taban Genişliği 12.7 mm
Toplam Yükseklik 32.3 mm
UL/CSA Tanımı UL MH15436
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin