Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 28861 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,541 TL - 5,541 TL | 97500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 77000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 134340 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 24,2877 TL - 24,2877 TL | 246 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 26,3906 TL - 26,3906 TL | 33728 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 38,1665 TL - 38,1665 TL | 30030 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 47,4189 TL - 47,4189 TL | 1850 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | 412585 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 3591 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 17,913 TL - 40,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 14,1162 TL - 31,9882 TL | 58800 Stokta |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 30,8065 TL - 75,4761 TL | 63000 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 21,9045 TL - 21,9045 TL | 5355420 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 43,1275 TL - 60,3786 TL | 1000 Stokta |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 189,3604 TL - 265,1046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| 30,8065 TL - 30,8065 TL | 2672 Stokta |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 66,3445 TL - 66,3445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 32,4187 TL - 44,3063 TL | 18400 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 14,895 TL - 33,3027 TL | 633402 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2