Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | 13262 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 49 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 6,6239 TL - 6,6239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 15,666 TL - 15,666 TL | 93 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | 3599 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 27,5471 TL - 27,5471 TL | 28556 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 24,4357 TL - 33,5493 TL | 45600 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 47500 Stokta |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 25,3119 TL - 25,3119 TL | 39204 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 33,3923 TL - 46,7492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 31,0169 TL - 75,9913 TL | 23750 Stokta |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | 103816 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 598500 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 29,0191 TL - 29,0191 TL | 350 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 37,0099 TL - 37,0099 TL | 3489 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 5848 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 5,236 TL - 5,236 TL | 10780 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | 6597 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | 1501 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1