Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,913 TL - 40,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 33,2247 TL - 81,4007 TL | 54000 Stokta |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 29,206 TL - 29,206 TL | 1037 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 298,8131 TL - 418,3383 TL | 825 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 44,8799 TL - 62,8319 TL | 5600 Stokta |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 17,6209 TL - 24,0703 TL | 11000 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 48,8714 TL - 110,2059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 236,5691 TL - 331,1967 TL | 7200 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 247,5038 TL - 606,3844 TL | 24814 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 288,2989 TL - 403,6184 TL | 2000 Stokta |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 463649 | 27,551 TL - 62,1141 TL | 9200 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|
| 35,643 TL - 87,3255 TL | 66500 Stokta |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 139,9438 TL - 342,8622 TL | 22000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 135,6329 TL - 332,3006 TL | 19800 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin