Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 7000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 32,9093 TL - 32,9093 TL | 1200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 49,9424 TL - 49,9424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 8,2535 TL - 8,2535 TL | 147460 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 153 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 19080 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 16156 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | 3612 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 75159 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 11,145 TL - 11,145 TL | 2304 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 32761 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 29,9654 TL - 29,9654 TL | 307500 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 1850 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 6,5503 TL - 6,5503 TL | 4496 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 2869 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 4260 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 42,1618 TL - 42,1618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2