Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır. Tam ve güvenli oturur.
Kalite kontrolü yapmak istediğinizde, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Renk | Malzeme | d1 | D | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2455 TL - 37,3515 TL | 3364 Stokta |
3.063 in
77.8 mm
|
Red
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||||
3,1438 TL - 7,7022 TL | 34976 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Natural
|
PE
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|||||
2,4708 TL - 6,0534 TL | 4977 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
PVC
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||||
12,6261 TL - 30,9341 TL | Üretimde |
2.472 in
62.8 mm
|
Red
|
PE
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
|||||
1,861 TL - 4,5595 TL | 15984 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
3,9639 TL - 9,7114 TL | Üretimde |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||
4,9627 TL - 12,1587 TL | 184 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
3,9007 TL - 9,5568 TL | 2424 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Black
|
TPR
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||||
6,9394 TL - 17,0014 TL | 1 Stokta |
1.075 in
27.3 mm
|
Black
|
TPR
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||||
3,1962 TL - 7,8308 TL | 365 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Red
|
PE
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|||||
12,3638 TL - 27,9349 TL | 60 Stokta |
2.827 in
71.8 mm
|
Red
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||||
2,1658 TL - 2,1658 TL | 9625 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Yellow
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||||
ECM-38 | 7,7489 TL - 18,9848 TL | 1000 Stokta |
|
Natural
|
PE
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin