Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1656 TL - 3,3687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9913 TL - 1,542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0301 TL - 4,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,151 TL - 4,9016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Sarı
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5936 TL - 5,59 TL | 2300 Stokta |
1.295 in
32.9 mm
|
Sarı
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7171 TL - 2,6711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Sarı
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1034 TL - 1,7165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.661 in
16.8 mm
|
Sarı
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3869 TL - 3,7129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.933 in
23.7 mm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8054 TL - 1,2529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5198 TL - 5,4753 TL | 88 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
Sarı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8743 TL - 9,1378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
Sarı
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,2423 TL - 3,488 TL | 99 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9529 TL - 1,4824 TL | 550000 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8792 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
Sarı
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0889 TL - 3,2494 TL | 99 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7671 TL - 1,1932 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7317 TL - 1,1382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,3753 TL - 5,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.228 in
31.2 mm
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0893 TL - 6,3611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin