Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,3359 TL - 119,3359 TL | 28612 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 652,405 TL - 652,405 TL | 11277 Stokta |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 4.391,7743 TL - 4.391,7743 TL | 1 Stokta |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 123,6468 TL - 123,6468 TL | 5280 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 1.666,5486 TL - 1.666,5486 TL | 270 Stokta |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 1.543,5872 TL - 1.543,5872 TL | 320 Stokta |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 2.690,3692 TL - 2.690,3692 TL | 1127 Stokta |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 1.210,9185 TL - 1.210,9185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 2.464,6296 TL - 2.464,6296 TL | 140 Stokta |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 196,1947 TL - 196,1947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 443,5934 TL - 443,5934 TL | 1254 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 6.579,0399 TL - 6.579,0399 TL | 5292 Stokta |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 891,1822 TL - 891,1822 TL | 4 Stokta |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 683,2116 TL - 683,2116 TL | 25388 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 997,796 TL - 997,796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 551,3279 TL - 551,3279 TL | 10 Stokta |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 1.155,5087 TL - 1.155,5087 TL | 100 Stokta |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 471,456 TL - 471,456 TL | 9708 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 1.152,3545 TL - 1.152,3545 TL | 294 Stokta |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL | 72 Stokta |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin