Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,4333 TL - 217,4333 TL | 1575 Stokta |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 2.600,3384 TL - 2.600,3384 TL | 640 Stokta |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 2.252,4535 TL - 2.252,4535 TL | 1638 Stokta |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 4.724,338 TL - 4.724,338 TL | 7613 Stokta |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 1.389,975 TL - 1.389,975 TL | 180 Stokta |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 545,686 TL - 545,686 TL | 3971 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 132,1633 TL - 132,1633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 963,6249 TL - 963,6249 TL | 3184 Stokta |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 7.795,4867 TL - 7.795,4867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 3.296,4089 TL - 3.296,4089 TL | 252 Stokta |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 1.424,1461 TL - 1.424,1461 TL | 28 Stokta |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 2.622,3425 TL - 2.622,3425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 801,6013 TL - 801,6013 TL | 12696 Stokta |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 1.905,906 TL - 1.905,906 TL | 300 Stokta |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 2.252,4535 TL - 2.252,4535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 383,7676 TL - 383,7676 TL | 1944 Stokta |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 486,1758 TL - 486,1758 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 2.097,6847 TL - 2.097,6847 TL | 126 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 4.541,7971 TL - 4.541,7971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 303,8599 TL - 303,8599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin