Menü Arama

Flanş Kapakları

Stokta

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Teknik özellikler h Sınıf Basınç Derecesi Satın Al
4.315,0208 TL - 4.315,0208 TL 540 Stokta
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
354,0125 TL - 354,0125 TL 1207 Stokta
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
596,8902 TL - 596,8902 TL 1219 Stokta
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
1.462,5229 TL - 1.462,5229 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
511,3047 TL - 511,3047 TL 2260 Stokta
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
3.142,5842 TL - 3.142,5842 TL 252 Stokta
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
474,4336 TL - 474,4336 TL 1520 Stokta
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
176,1125 TL - 176,1125 TL 11 Stokta
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
1.681,5333 TL - 1.681,5333 TL 459 Stokta
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
6.579,0399 TL - 6.579,0399 TL 5292 Stokta
812.8 mm
24"
47.8 mm
150
284,1984 TL - 284,1984 TL 4579 Stokta
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
415,6256 TL - 415,6256 TL 96 Stokta
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
778,1547 TL - 778,1547 TL 80 Stokta
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
891,1822 TL - 891,1822 TL 4 Stokta
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
845,1301 TL - 845,1301 TL 37 Stokta
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
1.069,4859 TL - 1.069,4859 TL 39 Stokta
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
25.641,5698 TL - 25.641,5698 TL 468 Stokta
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
132,1633 TL - 132,1633 TL 3043 Stokta
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
443,5934 TL - 443,5934 TL 1254 Stokta
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
5.432,1528 TL - 5.432,1528 TL 4 Stokta
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
  • / 8
Flanş Kapağı 698.5 mm 42.9 mm PE Yellow

31881

Fiyat Aralığı
4.315,0208 TL - 4.315,0208 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 190.5 mm 28.4 mm PE Yellow

31890

Fiyat Aralığı
354,0125 TL - 354,0125 TL

Stok Seviyeleri
1207 Stokta
Özellikler
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 285.0 mm 19.0 mm PE Yellow

31915

Fiyat Aralığı
596,8902 TL - 596,8902 TL

Stok Seviyeleri
1219 Stokta
Özellikler
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 445.0 mm 22.0 mm PE Yellow

31922

Fiyat Aralığı
1.462,5229 TL - 1.462,5229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 235.0 mm 21.0 mm PE Yellow

32272

Fiyat Aralığı
511,3047 TL - 511,3047 TL

Stok Seviyeleri
2260 Stokta
Özellikler
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 620.0 mm 36.0 mm PE Yellow

32276

Fiyat Aralığı
3.142,5842 TL - 3.142,5842 TL

Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 400
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 285.0 mm 29.0 mm PE Yellow

34312

Fiyat Aralığı
474,4336 TL - 474,4336 TL

Stok Seviyeleri
1520 Stokta
Özellikler
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 270.0 mm 51.5 mm PE Yellow

34319

Fiyat Aralığı
176,1125 TL - 176,1125 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Teknik özellikler
    3"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 551.0 mm 111.0 mm PE Yellow

34324

Fiyat Aralığı
1.681,5333 TL - 1.681,5333 TL

Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    2500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 812.8 mm 47.8 mm PE Yellow

31943

Fiyat Aralığı
6.579,0399 TL - 6.579,0399 TL

Stok Seviyeleri
5292 Stokta
Özellikler
  • d
    812.8 mm
  • h
    47.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 185.0 mm 19.0 mm PE Yellow

32268

Fiyat Aralığı
284,1984 TL - 284,1984 TL

Stok Seviyeleri
4579 Stokta
Özellikler
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 65
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 240.0 mm 15.0 mm PE Yellow

32273

Fiyat Aralığı
415,6256 TL - 415,6256 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 220.0 mm 21.0 mm PE Yellow

34307

Fiyat Aralığı
778,1547 TL - 778,1547 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 330.2 mm 44.5 mm PE Yellow

34267

Fiyat Aralığı
891,1822 TL - 891,1822 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Teknik özellikler
    5"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 445.0 mm 30.0 mm PE Yellow

34316

Fiyat Aralığı
845,1301 TL - 845,1301 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Standart
    DIN
  • Renk
    Sarı
Flanş Kapağı 479.0 mm 93.0 mm PE Yellow

34323

Fiyat Aralığı
1.069,4859 TL - 1.069,4859 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    1500
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 930.0 mm 98.0 mm PE Yellow

34276

Fiyat Aralığı
25.641,5698 TL - 25.641,5698 TL

Stok Seviyeleri
468 Stokta
Özellikler
  • d
    930.0 mm
  • h
    98.0 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI
Flanş Kapağı 90.0 mm 14.0 mm PE Yellow

34281

Fiyat Aralığı
132,1633 TL - 132,1633 TL

Stok Seviyeleri
3043 Stokta
Özellikler
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 250.0 mm 19.0 mm PE Yellow

31921

Fiyat Aralığı
443,5934 TL - 443,5934 TL

Stok Seviyeleri
1254 Stokta
Özellikler
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Standart
    DIN
Flanş Kapağı 743.0 mm 82.6 mm PE Yellow

34272

Fiyat Aralığı
5.432,1528 TL - 5.432,1528 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Standart
    ANSI