Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.
Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Kare Boyutları | Toplam Genişlik | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.681 in
42.7 mm
|
0.374 in
|
1.681 in
42.7 mm
|
Çeyrek Dönüşlü İtmeli
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 1012 Stokta |
1.681 in
42.7 mm
|
0.465 in
|
1.681 in
42.7 mm
|
Çeyrek Dönüşlü İtmeli