Menü Arama

Ferrit Boncuklar

Stokta

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Empedans 25 MHz Eklenti Çapı Ferrit Malzeme Satın Al
10,0387 TL - 11,1542 TL 23200 Stokta
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
K5B
8,0524 TL - 8,947 TL 1400 Stokta
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
K5B
0,5053 TL - 0,5615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
K5B
7,1127 TL - 7,903 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
K5B
11,1751 TL - 12,4168 TL 168 Stokta
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
K5B
0,4735 TL - 0,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
K5B
2,786 TL - 3,0956 TL 5000 Stokta
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
A6
3,6754 TL - 4,0838 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
K5B
3,51 TL - 3,90 TL 103408 Stokta
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
2,4122 TL - 2,6802 TL 5500 Stokta
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
K5B
2,786 TL - 3,0956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
K5B
10,614 TL - 11,7933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
K5B
7,6141 TL - 8,4602 TL 1000 Stokta
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
K5B
14,6809 TL - 16,3121 TL 14720 Stokta
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
K5B
36,8201 TL - 40,9113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
K5B
13,8438 TL - 15,382 TL 200 Stokta
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
K5B
12,2053 TL - 13,5615 TL 3950 Stokta
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
5,9921 TL - 6,658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
8,6145 TL - 9,5716 TL 221 Stokta
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
22,3709 TL - 24,8567 TL 2000 Stokta
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
K5B
  • / 3
Toroid Ferrit 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω

RT-205-102-100

Fiyat Aralığı
11,1542 TL - 10,0387 TL

Stok Seviyeleri
23200 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    86 Ω
  • Empedans 25 MHz
    53 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.2 mm
  • Eklenti Çapı
    10.2 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 12.7 mm 12.7 mm 27 Ω 52 Ω

RT-212-127-60

Fiyat Aralığı
8,947 TL - 8,0524 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    52 Ω
  • Empedans 25 MHz
    27 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    12.7 mm
  • Eklenti Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω

RT-40-15-20

Fiyat Aralığı
0,5615 TL - 0,5053 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    39 Ω
  • Empedans 25 MHz
    19 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    2.0 mm
  • Eklenti Çapı
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 13.5 mm 13.5 mm 28 Ω 53 Ω

RT-220-135-64

Fiyat Aralığı
7,903 TL - 7,1127 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    53 Ω
  • Empedans 25 MHz
    28 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    13.5 mm
  • Eklenti Çapı
    13.5 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω

RT-200-120-100

Fiyat Aralığı
12,4168 TL - 11,1751 TL

Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    68 Ω
  • Empedans 25 MHz
    40 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    12.0 mm
  • Eklenti Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 17 Ω 38 Ω

RT-30-12-20

Fiyat Aralığı
0,526 TL - 0,4735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    38 Ω
  • Empedans 25 MHz
    17 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    1.2 mm
  • Eklenti Çapı
    1.2 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Siyah A6

RRH6-1-20-A6

Fiyat Aralığı
3,0956 TL - 2,786 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    486 Ω
  • Empedans 25 MHz
    450 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Siyah K5B

RRH8-2-35-K5B

Fiyat Aralığı
4,0838 TL - 3,6754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    667 Ω
  • Empedans 25 MHz
    726 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Siyah K5B

RRH6-1-25-K5B

Fiyat Aralığı
3,90 TL - 3,51 TL

Stok Seviyeleri
103408 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    680 Ω
  • Empedans 25 MHz
    690 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Siyah K5B

RRH6-1-20-K5B

Fiyat Aralığı
2,6802 TL - 2,4122 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    580 Ω
  • Empedans 25 MHz
    510 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Siyah K5B

RRH6-1-30-K5B

Fiyat Aralığı
3,0956 TL - 2,786 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    750 Ω
  • Empedans 25 MHz
    860 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 42 Ω 90 Ω

RT-220-140-100

Fiyat Aralığı
11,7933 TL - 10,614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    90 Ω
  • Empedans 25 MHz
    42 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • Eklenti Çapı
    14.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 25 Ω 47 Ω

RT-225-138-64

Fiyat Aralığı
8,4602 TL - 7,6141 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    47 Ω
  • Empedans 25 MHz
    25 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    13.8 mm
  • Eklenti Çapı
    13.8 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 53 Ω 97 Ω

RT-250-150-120

Fiyat Aralığı
16,3121 TL - 14,6809 TL

Stok Seviyeleri
14720 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    97 Ω
  • Empedans 25 MHz
    53 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 106 Ω 174 Ω

RT-259-128-213

Fiyat Aralığı
40,9113 TL - 36,8201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    174 Ω
  • Empedans 25 MHz
    106 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    12.8 mm
  • Eklenti Çapı
    12.8 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 33 Ω 59 Ω

RT-280-160-75

Fiyat Aralığı
15,382 TL - 13,8438 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    59 Ω
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    16.0 mm
  • Eklenti Çapı
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 48 Ω 83 Ω

RT-221-137-127

Fiyat Aralığı
13,5615 TL - 12,2053 TL

Stok Seviyeleri
3950 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    83 Ω
  • Empedans 25 MHz
    48 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    13.7 mm
  • Eklenti Çapı
    13.7 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 26 Ω 70 Ω

RT-236-150-60

Fiyat Aralığı
6,658 TL - 5,9921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    70 Ω
  • Empedans 25 MHz
    26 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 38 Ω 79 Ω

RT-250-150-80

Fiyat Aralığı
9,5716 TL - 8,6145 TL

Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    79 Ω
  • Empedans 25 MHz
    38 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 55 Ω 100 Ω

RT-280-160-130

Fiyat Aralığı
24,8567 TL - 22,3709 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    100 Ω
  • Empedans 25 MHz
    55 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    16.0 mm
  • Eklenti Çapı
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah