Menü Arama

Ferrit Boncuklar

Stokta

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Empedans 25 MHz Eklenti Çapı Ferrit Malzeme Satın Al
4,0215 TL - 4,4683 TL 34852 Stokta
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
K5B
12,2053 TL - 13,5615 TL 3950 Stokta
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
5,9921 TL - 6,658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
8,6145 TL - 9,5716 TL 221 Stokta
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
22,3709 TL - 24,8567 TL 2000 Stokta
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
K5B
11,5886 TL - 12,8763 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
K5B
70,9522 TL - 78,8358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
K5B
2,786 TL - 3,0956 TL 5000 Stokta
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
A6
10,614 TL - 11,7933 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
K5B
7,6141 TL - 8,4602 TL 1000 Stokta
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
K5B
14,6809 TL - 16,3121 TL 19040 Stokta
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
K5B
36,8201 TL - 40,9113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
K5B
13,8438 TL - 15,382 TL 200 Stokta
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
K5B
0,4735 TL - 0,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
K5B
3,51 TL - 3,90 TL 103408 Stokta
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
2,7902 TL - 3,1002 TL 11000 Stokta
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
K5B
6,8776 TL - 7,6418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
K5B
12,5938 TL - 13,9932 TL 600 Stokta
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
K5B
RT-250-150-100 11,3067 TL - 12,5629 TL 591 Stokta
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
K5B
10,0977 TL - 11,2197 TL 47 Stokta
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
K5B
  • / 3
Ferrit Boncuk 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Siyah K5B

RRH8-2-40-K5B

Fiyat Aralığı
4,4683 TL - 4,0215 TL

Stok Seviyeleri
34852 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    680 Ω
  • Empedans 25 MHz
    754 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 48 Ω 83 Ω

RT-221-137-127

Fiyat Aralığı
13,5615 TL - 12,2053 TL

Stok Seviyeleri
3950 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    83 Ω
  • Empedans 25 MHz
    48 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    13.7 mm
  • Eklenti Çapı
    13.7 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 26 Ω 70 Ω

RT-236-150-60

Fiyat Aralığı
6,658 TL - 5,9921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    70 Ω
  • Empedans 25 MHz
    26 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 38 Ω 79 Ω

RT-250-150-80

Fiyat Aralığı
9,5716 TL - 8,6145 TL

Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    79 Ω
  • Empedans 25 MHz
    38 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 55 Ω 100 Ω

RT-280-160-130

Fiyat Aralığı
24,8567 TL - 22,3709 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    100 Ω
  • Empedans 25 MHz
    55 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    16.0 mm
  • Eklenti Çapı
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 33 Ω 76 Ω

RT-290-190-77

Fiyat Aralığı
12,8763 TL - 11,5886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    76 Ω
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 88 Ω 146 Ω

RT-310-190-222

Fiyat Aralığı
78,8358 TL - 70,9522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    146 Ω
  • Empedans 25 MHz
    88 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    19.0 mm
  • Eklenti Çapı
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Siyah A6

RRH6-1-20-A6

Fiyat Aralığı
3,0956 TL - 2,786 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    486 Ω
  • Empedans 25 MHz
    450 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 42 Ω 90 Ω

RT-220-140-100

Fiyat Aralığı
11,7933 TL - 10,614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    90 Ω
  • Empedans 25 MHz
    42 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • Eklenti Çapı
    14.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 25 Ω 47 Ω

RT-225-138-64

Fiyat Aralığı
8,4602 TL - 7,6141 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    47 Ω
  • Empedans 25 MHz
    25 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    13.8 mm
  • Eklenti Çapı
    13.8 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 53 Ω 97 Ω

RT-250-150-120

Fiyat Aralığı
16,3121 TL - 14,6809 TL

Stok Seviyeleri
19040 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    97 Ω
  • Empedans 25 MHz
    53 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 106 Ω 174 Ω

RT-259-128-213

Fiyat Aralığı
40,9113 TL - 36,8201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    174 Ω
  • Empedans 25 MHz
    106 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    12.8 mm
  • Eklenti Çapı
    12.8 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 33 Ω 59 Ω

RT-280-160-75

Fiyat Aralığı
15,382 TL - 13,8438 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    59 Ω
  • Empedans 25 MHz
    33 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    16.0 mm
  • Eklenti Çapı
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 17 Ω 38 Ω

RT-30-12-20

Fiyat Aralığı
0,526 TL - 0,4735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    38 Ω
  • Empedans 25 MHz
    17 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    1.2 mm
  • Eklenti Çapı
    1.2 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Siyah K5B

RRH6-1-25-K5B

Fiyat Aralığı
3,90 TL - 3,51 TL

Stok Seviyeleri
103408 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    680 Ω
  • Empedans 25 MHz
    690 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Siyah K5B

RRH6-2-15-K5B

Fiyat Aralığı
3,1002 TL - 2,7902 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    450 Ω
  • Empedans 25 MHz
    340 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    10.0 mm
  • Eklenti Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Ferrit Boncuk 37 Ω 78 Ω Siyah

RT-220-135-80

Fiyat Aralığı
7,6418 TL - 6,8776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    78 Ω
  • Empedans 25 MHz
    37 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    13.5 mm
  • Eklenti Çapı
    13.5 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 46 Ω 71 Ω

RT-225-138-127

Fiyat Aralığı
13,9932 TL - 12,5938 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    71 Ω
  • Empedans 25 MHz
    46 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    13.8 mm
  • Eklenti Çapı
    13.8 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 44 Ω 87 Ω

RT-250-150-100

Fiyat Aralığı
12,5629 TL - 11,3067 TL

Stok Seviyeleri
591 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    87 Ω
  • Empedans 25 MHz
    44 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    15.0 mm
  • Eklenti Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
Toroid Ferrit 39 Ω 80 Ω

RT-254-127-64

Fiyat Aralığı
11,2197 TL - 10,0977 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Empedans 100 MHz
    80 Ω
  • Empedans 25 MHz
    39 Ω
  • Eklenti Uzunluğu
    12.7 mm
  • Eklenti Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Siyah