A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Biçim | Renk | Empedans 25 MHz | Ferrit Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1901 TL - 4,6557 TL | 959 Stokta |
73 Ω
|
Round
|
Gri
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 5,3066 TL - 5,8961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
138 Ω
|
Round
|
Gri
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 14,9499 TL - 16,6109 TL | 658944 Stokta |
170 Ω
|
Round
|
Gri
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 17,0058 TL - 18,8954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
210 Ω
|
Round
|
Gri
|
128 Ω
|
K5B
|
||
| 26,0745 TL - 28,9716 TL | 4851 Stokta |
323 Ω
|
Round
|
Gri
|
243 Ω
|
K5B
|
||
| 57,961 TL - 64,4011 TL | 273029 Stokta |
195 Ω
|
Round
|
Gri
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4993 TL - 0,5549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44 Ω
|
Round
|
Gri
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5993 TL - 0,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54 Ω
|
Round
|
Gri
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6128 TL - 0,6809 TL | 480 Stokta |
48 Ω
|
Round
|
Gri
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4983 TL - 1,6648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
72 Ω
|
Round
|
Gri
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 1,798 TL - 1,9977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
72 Ω
|
Round
|
Gri
|
51 Ω
|
K5B
|
||
| 1,9668 TL - 2,1852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
155 Ω
|
Round
|
Gri
|
100 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4735 TL - 0,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60 Ω
|
Round
|
Gri
|
35 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4597 TL - 1,6217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80 Ω
|
Round
|
Gri
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,9669 TL - 1,0744 TL | 230000 Stokta |
64 Ω
|
Round
|
Gri
|
40 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4997 TL - 1,6663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
119 Ω
|
Round
|
Gri
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 1,735 TL - 1,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90 Ω
|
Round
|
Gri
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8988 TL - 0,9987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80 Ω
|
Round
|
Gri
|
62 Ω
|
K5B
|
||
| 3,0964 TL - 3,4405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
190 Ω
|
Round
|
Gri
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 3,2963 TL - 3,6625 TL | 2500 Stokta |
104 Ω
|
Round
|
Gri
|
59 Ω
|
K5B
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin