Menü Arama

Silindirik Ferrit 62 Ω 80 Ω

Yekpare Ferrit Damarlar, çeşitli frekans aralıklarında empedansa özellikleri garanti eden koruyucu boncuklardır. Uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri ile çok dönüşlü parazit giderme damarları bulunur.
Ürün kodu:

RRH-35-13-90

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2000 - 7999 0,9987 TL
8000 + 0,8988 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 2000

Toplam fiyat:

1.997,40 TL

2000 x 0,9987 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Biçim Round
Ferrit Malzeme K5B
Renk Gri
Empedans 25 MHz 62 Ω
Empedans 100 MHz 80 Ω
Gövde Çapı 3.5 mm
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin