Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
219 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Dış Yükseklik Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
2,8883 TL - 3,2093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
5,6017 TL - 6,2241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
4,3361 TL - 4,8179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
109 Ω
61 Ω
13,1443 TL - 14,6048 TL 8800 Stokta
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
8,2545 TL - 9,1716 TL 220 Stokta
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
9,6306 TL - 10,7006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
15,6359 TL - 17,3731 TL 99 Stokta
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
6,47 TL - 7,1888 TL 1500 Stokta
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
5,2052 TL - 5,7836 TL 198 Stokta
85 Ω
45 Ω
8,6523 TL - 9,6136 TL 942 Stokta
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
10,9708 TL - 12,1898 TL 13860 Stokta
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
14,9499 TL - 16,6109 TL 100672 Stokta
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
17,0058 TL - 18,8954 TL 7429 Stokta
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
26,0745 TL - 28,9716 TL 4851 Stokta
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
57,961 TL - 64,4011 TL 155395 Stokta
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,4993 TL - 0,5549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,5001 TL - 0,5557 TL 13394 Stokta
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,8988 TL - 0,9987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,5993 TL - 0,6658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,6128 TL - 0,6809 TL 480 Stokta
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
  • / 11
Silindirik Ferrit 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

RRH-100-70-100

Fiyat Aralığı
3,2093 TL - 2,8883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    31 Ω
  • Empedans 100 MHz
    57 Ω
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

RRH-110-50-200

Fiyat Aralığı
6,2241 TL - 5,6017 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    106 Ω
  • Empedans 100 MHz
    154 Ω
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

RRH-118-73-150

Fiyat Aralığı
4,8179 TL - 4,3361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    61 Ω
  • Empedans 100 MHz
    109 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

RRH-142-70-285

Fiyat Aralığı
14,6048 TL - 13,1443 TL

Stok Seviyeleri
8800 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    143 Ω
  • Empedans 100 MHz
    243 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Silindirik Ferrit 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

RRH-149-70-279

Fiyat Aralığı
9,1716 TL - 8,2545 TL

Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    151 Ω
  • Empedans 100 MHz
    237 Ω
  • Toplam Uzunluk
    27.94 mm
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

RRH-158-79-160

Fiyat Aralığı
10,7006 TL - 9,6306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    84 Ω
  • Empedans 100 MHz
    132 Ω
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

RRH-160-70-280

Fiyat Aralığı
17,3731 TL - 15,6359 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    174 Ω
  • Empedans 100 MHz
    247 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

RRH-120-70-120

Fiyat Aralığı
7,1888 TL - 6,47 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    46 Ω
  • Empedans 100 MHz
    76 Ω
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

RRH-120-85-150

Fiyat Aralığı
5,7836 TL - 5,2052 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    45 Ω
  • Empedans 100 MHz
    85 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

RRH-142-64-150

Fiyat Aralığı
9,6136 TL - 8,6523 TL

Stok Seviyeleri
942 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    92 Ω
  • Empedans 100 MHz
    146 Ω
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

RRH-160-90-285

Fiyat Aralığı
12,1898 TL - 10,9708 TL

Stok Seviyeleri
13860 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    105 Ω
  • Empedans 100 MHz
    195 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

RRH-175-95-285

Fiyat Aralığı
16,6109 TL - 14,9499 TL

Stok Seviyeleri
100672 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    115 Ω
  • Empedans 100 MHz
    170 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

RRH-180-100-290

Fiyat Aralığı
18,8954 TL - 17,0058 TL

Stok Seviyeleri
7429 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    128 Ω
  • Empedans 100 MHz
    210 Ω
  • Toplam Uzunluk
    29.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Silindirik Ferrit 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

RRH-190-58-315

Fiyat Aralığı
28,9716 TL - 26,0745 TL

Stok Seviyeleri
4851 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    243 Ω
  • Empedans 100 MHz
    323 Ω
  • Toplam Uzunluk
    31.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

RRH-259-128-286

Fiyat Aralığı
64,4011 TL - 57,961 TL

Stok Seviyeleri
155395 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    127 Ω
  • Empedans 100 MHz
    195 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.57 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Silindirik Ferrit 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

RRH-30-12-30

Fiyat Aralığı
0,5549 TL - 0,4993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    23 Ω
  • Empedans 100 MHz
    44 Ω
  • Toplam Uzunluk
    3.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

RRH-35-12-60

Fiyat Aralığı
0,5557 TL - 0,5001 TL

Stok Seviyeleri
13394 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    45 Ω
  • Empedans 100 MHz
    73 Ω
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

RRH-35-13-90

Fiyat Aralığı
0,9987 TL - 0,8988 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    62 Ω
  • Empedans 100 MHz
    80 Ω
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

RRH-35-18-60

Fiyat Aralığı
0,6658 TL - 0,5993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    28 Ω
  • Empedans 100 MHz
    54 Ω
  • Toplam Uzunluk
    6.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

RRH-40-20-40

Fiyat Aralığı
0,6809 TL - 0,6128 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    24 Ω
  • Empedans 100 MHz
    48 Ω
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100