Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2901 TL - 54,6107 TL | 1100 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 5,3412 TL - 13,086 TL | 29750 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 35,5535 TL - 87,106 TL | 10080 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 31,7691 TL - 77,8343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin