Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631,3377 TL - 631,3377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 318,054 TL - 534,3307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 429,7147 TL - 721,9206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 455,0537 TL - 764,4904 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 417,2028 TL - 700,9006 TL | 56 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 602,5677 TL - 1.012,3139 TL | 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.885,6136 TL - 3.167,8307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 577,3338 TL - 969,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 406,6886 TL - 683,2368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 577,3337 TL - 969,9207 TL | 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 455,0537 TL - 764,4904 TL | 32 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 417,2028 TL - 700,9006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 326,5706 TL - 548,6385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 602,5677 TL - 1.012,3139 TL | 14 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 784,358 TL - 1.317,7216 TL | 15 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 267,586 TL - 449,5444 TL | 576 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 632,3229 TL - 1.062,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 2.359,2776 TL - 2.831,1331 TL | 2 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 297,0257 TL - 499,0031 TL | 1007 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 377,5643 TL - 634,308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg