Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,454 TL - 335,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 241,9313 TL - 406,4446 TL | 72 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 431,6072 TL - 725,1001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 161,9184 TL - 272,023 TL | 107 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 581,4343 TL - 976,8097 TL | 1173 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 403,8498 TL - 678,4676 TL | 672 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | 512 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 429,7147 TL - 721,9206 TL | 756 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 393,9664 TL - 661,8636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 454,6332 TL - 763,7839 TL | 252 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 379,3518 TL - 637,3109 TL | 360 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 944,6215 TL - 1.322,47 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 272,5276 TL - 457,8464 TL | 2232 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 568,3967 TL - 954,9065 TL | 32 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8.436,4756 TL - 10.123,7706 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 714,6724 TL - 714,6724 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 7.115,8941 TL - 8.539,0729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | 595 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 418,6748 TL - 703,3736 TL | 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5.147,639 TL - 5.147,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin