Our range of Spoked Metal Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.305,8156 TL - 1.305,8156 TL | 1 Stokta |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.397,9657 TL - 1.397,9657 TL | 3 Stokta |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 2.427,289 TL - 2.427,289 TL | 5 Stokta |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.371,3047 TL - 1.371,3047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.704,4542 TL - 1.704,4542 TL | 1 Stokta |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 2.450,5406 TL - 2.450,5406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 2.487,9711 TL - 2.487,9711 TL | 2 Stokta |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.434,6011 TL - 1.434,6011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.704,4542 TL - 1.704,4542 TL | 1 Stokta |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 979,0133 TL - 979,0133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 2.087,9065 TL - 2.087,9065 TL | 2 Stokta |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.841,326 TL - 1.841,326 TL | 5 Stokta |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.216,5961 TL - 1.216,5961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 2.119,6593 TL - 2.119,6593 TL | 3 Stokta |
Döner Tutamak
|
Silver
|
Alüminyum
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.397,9657 TL - 1.397,9657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 2.450,5406 TL - 2.450,5406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.305,8156 TL - 1.305,8156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.216,5961 TL - 1.216,5961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 2.119,6593 TL - 2.119,6593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
| 1.909,0439 TL - 1.909,0439 TL | 3 Stokta |
Döner Tutamak
|
Siyah
|
Alüminyum
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Die Cast Aluminium
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin