Menü Arama

Kumanda El Çarkı 125.0 mm 12.0 mm Alüminyum Black

Ürün kodu:

1220655

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.216,5961 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.216,60 TL

1 x 1.216,5961 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Tam Malzeme Die Cast Aluminium
Kulp Tipi Döner Tutamak
Volan Biçimi Kulplu
Delik Tipi Bore Hole
Tekerlek Malzemesi Alüminyum
Tekerlek Tipi Two-Spoke
Kulp Çapı 22.0 mm
Kulp Yüksekliği 61.5 mm
Volan Çapı 125.0 mm
Göbek Çapı 31.0 mm
Toplam Yükseklik 33.5 mm
Tel Sayısı 2
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin