Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 1.305,8156 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Silver |
|---|---|
| Tam Malzeme | Die Cast Aluminium |
| Kulp Tipi | Döner Tutamak |
| Volan Biçimi | Kulplu |
| Delik Tipi | Bore Hole |
| Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
| Tekerlek Tipi | Solid |
| Kulp Çapı | 0.945 in |
| Kulp Çapı | 24.0 mm |
| Kulp Yüksekliği | 2.992 in |
| Kulp Yüksekliği | 76.0 mm |
| Volan Çapı | 5.512 in |
| Volan Çapı | 140.0 mm |
| Göbek Çapı | 36.0 mm |
| Göbek Çapı | 1.417 in |
| Toplam Yükseklik | 1.417 in |
| Toplam Yükseklik | 36.0 mm |
| Tel Sayısı | 0 |
| GTIP Numarası | 7616999099 |