Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
8,4113 TL - 8,4113 TL 34000 Stokta
4
23.9 mm
92,5247 TL - 92,5247 TL 1881 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
84,9546 TL - 84,9546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
63,5719 TL - 63,5719 TL 280 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL 1340 Stokta
18,6101 TL - 18,6101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
12.7 mm
98,5179 TL - 98,5179 TL 211631 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
5,951 TL - 5,951 TL 353 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
35,5379 TL - 35,5379 TL 13090 Stokta
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
6,1192 TL - 6,1192 TL 29289 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
4,1111 TL - 4,1111 TL 7888 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
95,1533 TL - 95,1533 TL 2200 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
89,0551 TL - 89,0551 TL 987 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
75,4918 TL - 75,4918 TL 38 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL 1152 Stokta
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
153,507 TL - 153,507 TL 522 Stokta
89.0 mm
8
27.5 mm
68,7627 TL - 68,7627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
68,6575 TL - 68,6575 TL 722 Stokta
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
77,5947 TL - 77,5947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
90,8425 TL - 90,8425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
  • / 2
Fiber Klipsi 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB3P-4-19

Fiyat Aralığı
8,4113 TL - 8,4113 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Genişlik
    23.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
  • Oluk Sayısı
    4
Fiber Klipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Kırmızı Nylon 6

EFA04-61-001

Fiyat Aralığı
92,5247 TL - 92,5247 TL

Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-P01

Fiyat Aralığı
84,9546 TL - 84,9546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 35.4 mm (L) 6 Natural

OFSH-6-3.5A

Fiyat Aralığı
63,5719 TL - 63,5719 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Fiber Klipsi Doğal renk PP;TPE

OFSH-6-3.5L

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
1340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Paket Adedi
    10
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fiber Klipsi 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB2-4A1-RT-19

Fiyat Aralığı
18,6101 TL - 18,6101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-ASS

Fiyat Aralığı
98,5179 TL - 98,5179 TL

Stok Seviyeleri
211631 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-01BLK

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 35.4 mm 9.0 mm 6 Doğal renk PP;TPE

OFSH-6-3.5

Fiyat Aralığı
35,5379 TL - 35,5379 TL

Stok Seviyeleri
13090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-19BLK

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
29289 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-6-01BLK

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
7888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-06-ASS

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-06-001

Fiyat Aralığı
89,0551 TL - 89,0551 TL

Stok Seviyeleri
987 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sarı Nylon 6

EFA04-64-001

Fiyat Aralığı
75,4918 TL - 75,4918 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi Siyah 73.0 mm (L) 24

OFSH2-24-2

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    73.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 89.0 mm 27.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-18-ASS

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
522 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Toplam Genişlik
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    100
Fiber Klipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-003

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-001

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
722 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-P03

Fiyat Aralığı
77,5947 TL - 77,5947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sarı Nylon 6

EFA04-64-ASS

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6