Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Taşıyıcı, uygulamanın hareketli parçasına monte edilirken bu gövde kolay bir çözüm sunar.
Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.
20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRL1751, SRL1750
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol H6 | h1 | Ball Cage Material | d3 | l1 | Taşıma Biçimi | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.560,4521 TL - 1.950,5652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
||
| 911,6843 TL - 1.139,5234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Standard
|
M5x10
|
||
| 2.048,5852 TL - 2.560,6495 TL | 22 Stokta |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Long
|
M8x18
|
||
| 1.309,0095 TL - 1.636,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normal
|
M4x8
|
||
| 1.555,5347 TL - 1.944,3365 TL | 11 Stokta |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
||
| 2.485,2495 TL - 3.106,48 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Short
|
M8x18
|
||
| 458,6287 TL - 573,3678 TL | 9 Stokta |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standard
|
M5x12
|
||
| 3.742,4626 TL - 4.678,0782 TL | 21 Stokta |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Short
|
M8x18
|
||
| 4.258,4608 TL - 5.322,9121 TL | 6 Stokta |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Short
|
M6x12
|
||
| 665,1591 TL - 831,3669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Normal
|
M6x12
|
||
| 1.078,5478 TL - 1.348,3487 TL | 8 Stokta |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 1.031,3408 TL - 1.289,0121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
||
| 1.938,7634 TL - 2.423,6182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 655,98 TL - 819,893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 1.324,7452 TL - 1.655,8495 TL | 22 Stokta |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Short
|
M5x10
|
||
| 1.267,3756 TL - 1.584,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 3.321,5339 TL - 4.151,9173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Short
|
M4x8
|
||
| 2.415,0947 TL - 3.018,9504 TL | 1 Stokta |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Short
|
M4x8
|
||
| 1.853,5287 TL - 2.317,0747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
| 2.875,0347 TL - 3.593,9573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Short
|
M10x25
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin