Menü Arama

Çizgisel Taşıyıcı 106.0 M6x12 54.0 Alüminyum

Kapalı Doğrusal Taşıyıcı, sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaftlarla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20262983

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 819,893 TL
10 - 19 737,9365 TL
20 - 49 696,9582 TL
50 + 655,98 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

819,89 TL

1 x 819,893 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Long
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 20.0
l1 106.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 11.0
Weight g 490.0
h4 21.0
l2 ±02 90.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 1370.0
Static load C0 max. N 2740.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Yatak Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin