Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.772,6224 TL - 7.215,9541 TL | 6 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 14.665,0104 TL - 18.331,263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 11.007,2086 TL - 13.759,0108 TL | 2 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 7.309,6175 TL - 9.137,1099 TL | 4 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 13.569,9234 TL - 16.962,5804 TL | 2 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3040.0
|
||
| 12.800,8977 TL - 16.001,2982 TL | 2 Stokta |
20.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2860.0
|
||
| 2.314,8237 TL - 2.893,3536 TL | 235 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
700.0
|
||
| 2.870,818 TL - 3.588,4345 TL | 188 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
880.0
|
||
| 2.688,0688 TL - 3.359,9099 TL | 188 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
820.0
|
||
| 1.392,9788 TL - 1.741,2235 TL | 470 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
400.0
|
||
| 828,5336 TL - 1.035,579 TL | 850 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
220.0
|
||
| 7.105,7412 TL - 8.882,1765 TL | 47 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2140.0
|
||
| 1.766,2238 TL - 2.207,7798 TL | 329 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
520.0
|
||
| 4.984,9345 TL - 6.231,0801 TL | 94 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 8.019,1353 TL - 10.024,0952 TL | 47 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 6.080,7257 TL - 7.600,8191 TL | 94 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1840.0
|
||
| 4.619,436 TL - 5.774,383 TL | 94 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1360.0
|
||
| 5.166,9795 TL - 6.458,5483 TL | 94 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1540.0
|
||
| 4.436,3346 TL - 5.545,5063 TL | 141 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 6.445,8721 TL - 8.057,5161 TL | 94 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin