Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.847,2822 TL - 37.309,0148 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2700.0
|
||
| 15.535,4461 TL - 19.419,3077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2040.0
|
||
| 14.654,0948 TL - 18.317,5304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1935.0
|
||
| 36.349,1411 TL - 45.436,2503 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3300.0
|
||
| 38.949,8846 TL - 48.687,3558 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3540.0
|
||
| 24.645,7951 TL - 30.807,1559 TL | 3 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2220.0
|
||
| 32.448,3779 TL - 40.560,4724 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 10.807,9098 TL - 13.509,7113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1410.0
|
||
| 13.116,0433 TL - 16.394,9662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1725.0
|
||
| 27.074,353 TL - 33.842,7652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3510.0
|
||
| 27.844,435 TL - 34.805,4558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3615.0
|
||
| 6.033,894 TL - 7.542,3675 TL | 19 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
540.0
|
||
| 15.431,5713 TL - 19.289,3761 TL | 5 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1380.0
|
||
| 7.334,6179 TL - 9.168,0963 TL | 16 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
660.0
|
||
| 16.731,9431 TL - 20.915,1049 TL | 5 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
1500.0
|
||
| 23.345,0712 TL - 29.181,4271 TL | 3 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2100.0
|
||
| 8.666,3282 TL - 10.832,9102 TL | 75 Stokta |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 37.649,5129 TL - 47.061,9791 TL | 2 Stokta |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3420.0
|
||
| 3.888,0869 TL - 4.859,9326 TL | 141 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1120.0
|
||
| 1.190,863 TL - 1.488,7549 TL | 26 Stokta |
15.0
|
60.0
|
Arkadan Tespit
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
280.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin