Menü Arama

Dişliler - Alın

Stokta

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Series Code :SR2021

Seri Kodu: SR2021

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Sayısı Göbek Çapı Delik Çapı Dış Çap Satın Al
876,8828 TL - 876,8828 TL 54 Stokta
20
20.0 mm
295,8691 TL - 295,8691 TL 1400 Stokta
96
15.0 mm
372,7277 TL - 372,7277 TL 1139 Stokta
30
12.0 mm
273,8945 TL - 273,8945 TL 36 Stokta
18
9.0 mm
992,9594 TL - 992,9594 TL 99 Stokta
28
20.0 mm
1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL 885 Stokta
30
20.0 mm
703,8194 TL - 703,8194 TL 374 Stokta
18
18.0 mm
691,0972 TL - 691,0972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35
24.0 mm
465,0423 TL - 465,0423 TL 33 Stokta
35
16.0 mm
515,5104 TL - 515,5104 TL 84 Stokta
40
16.0 mm
703,8194 TL - 703,8194 TL 95 Stokta
50
16.0 mm
273,8945 TL - 273,8945 TL 900 Stokta
72
15.0 mm
76,4225 TL - 111,5671 TL 67 Stokta
15
6.0 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11
10.4 mm
33,4351 TL - 33,4351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10
9.6 mm
22,2901 TL - 22,2901 TL 14630 Stokta
11
10.3 mm
153,507 TL - 153,507 TL 3152 Stokta
30
12.0 mm
339,8183 TL - 339,8183 TL 480 Stokta
120
15.0 mm
710,7587 TL - 710,7587 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30
24.0 mm
804,8607 TL - 804,8607 TL 100 Stokta
21
20.0 mm
  • / 3
Vites 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104001800005

Fiyat Aralığı
876,8828 TL - 876,8828 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003900005

Fiyat Aralığı
295,8691 TL - 295,8691 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

104000800005

Fiyat Aralığı
372,7277 TL - 372,7277 TL

Stok Seviyeleri
1139 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

104000300005

Fiyat Aralığı
273,8945 TL - 273,8945 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.0 mm
  • Göbek Genişliği
    8.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002200005

Fiyat Aralığı
992,9594 TL - 992,9594 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104002300005

Fiyat Aralığı
1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL

Stok Seviyeleri
885 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

104001700005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    18.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004800005

Fiyat Aralığı
691,0972 TL - 691,0972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001000005

Fiyat Aralığı
465,0423 TL - 465,0423 TL

Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001100005

Fiyat Aralığı
515,5104 TL - 515,5104 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

104001300005

Fiyat Aralığı
703,8194 TL - 703,8194 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Göbek Genişliği
    12.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104003800005

Fiyat Aralığı
273,8945 TL - 273,8945 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

104002700005

Fiyat Aralığı
111,5671 TL - 76,4225 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    6.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

551390

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    5.0 mm
  • Dış Çap
    10.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

551394

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.5 mm
  • Dış Çap
    9.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

551391

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
14630 Stokta
Özellikler
  • Yüzey Genişliği
    3.0 mm
  • Dış Çap
    10.3 mm
  • Toplam Genişlik
    3.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Siyah
Vites 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

104003100005

Fiyat Aralığı
153,507 TL - 153,507 TL

Stok Seviyeleri
3152 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    12.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

104004000005

Fiyat Aralığı
339,8183 TL - 339,8183 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Genişliği
    7.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

104004700005

Fiyat Aralığı
710,7587 TL - 710,7587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.0 mm
  • Göbek Genişliği
    11.0 mm
  • Toplam Genişlik
    23.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk
Vites 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

104001900005

Fiyat Aralığı
804,8607 TL - 804,8607 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    20.0 mm
  • Göbek Genişliği
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
  • Renk
    Doğal renk