Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,2606 TL - 230,2606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 284,9343 TL - 284,9343 TL | 46 Stokta |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 892,8644 TL - 892,8644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1.220,276 TL - 1.220,276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 164,547 TL - 164,547 TL | 115 Stokta |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 153,507 TL - 153,507 TL | 3152 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 339,8183 TL - 339,8183 TL | 480 Stokta |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 710,7587 TL - 710,7587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 1013 Stokta |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 208,2859 TL - 208,2859 TL | 48 Stokta |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 490,2763 TL - 490,2763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 1.257,0757 TL - 1.257,0757 TL | 43 Stokta |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 439,9134 TL - 439,9134 TL | 1881 Stokta |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 1967 Stokta |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 111,275 TL - 162,3857 TL | 96 Stokta |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 518,0338 TL - 518,0338 TL | 1800 Stokta |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 176 Stokta |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm