Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,8639 TL - 243,6759 TL | 144 Stokta |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 415,4154 TL - 415,4154 TL | 41 Stokta |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 32,6196 TL - 32,6196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 219,1155 TL - 219,1155 TL | 90 Stokta |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 218424 Stokta |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 131,5324 TL - 131,5324 TL | 65 Stokta |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 273,8945 TL - 273,8945 TL | 36 Stokta |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 372,7277 TL - 372,7277 TL | 1139 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 703,8194 TL - 703,8194 TL | 374 Stokta |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL | 900 Stokta |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 76,4225 TL - 111,5671 TL | 67 Stokta |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 273,8945 TL - 273,8945 TL | 900 Stokta |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 566,1887 TL - 566,1887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 16080 Stokta |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 465,0423 TL - 465,0423 TL | 33 Stokta |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 804,8607 TL - 804,8607 TL | 100 Stokta |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 515,5104 TL - 515,5104 TL | 84 Stokta |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 876,8828 TL - 876,8828 TL | 54 Stokta |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 295,8691 TL - 295,8691 TL | 1400 Stokta |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1.094,0008 TL - 1.094,0008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32
|
0.945 in
24.0 mm