These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892,8644 TL - 892,8644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1.220,276 TL - 1.220,276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 164,547 TL - 164,547 TL | 115 Stokta |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 439,9134 TL - 439,9134 TL | 1881 Stokta |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 1967 Stokta |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 372,7277 TL - 372,7277 TL | 1139 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1.106,5126 TL - 1.106,5126 TL | 900 Stokta |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 76,4225 TL - 111,5671 TL | 67 Stokta |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 273,8945 TL - 273,8945 TL | 900 Stokta |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 566,1887 TL - 566,1887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 804,8607 TL - 804,8607 TL | 100 Stokta |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 143336 Stokta |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 703,8194 TL - 703,8194 TL | 374 Stokta |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 273,8945 TL - 273,8945 TL | 36 Stokta |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 703,8194 TL - 703,8194 TL | 95 Stokta |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 992,9594 TL - 992,9594 TL | 99 Stokta |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 691,0972 TL - 691,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 295,8691 TL - 295,8691 TL | 1400 Stokta |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 515,5104 TL - 515,5104 TL | 84 Stokta |
40
|
0.63 in
16.0 mm