These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.
It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.
Series Code :SR2021
Seri Kodu: SR2021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Sayısı | Göbek Çapı | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,1155 TL - 219,1155 TL | 90 Stokta |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 218424 Stokta |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 703,8194 TL - 703,8194 TL | 95 Stokta |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 992,9594 TL - 992,9594 TL | 99 Stokta |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 691,0972 TL - 691,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 439,9134 TL - 439,9134 TL | 39 Stokta |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 679,3214 TL - 679,3214 TL | 705 Stokta |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 230,2606 TL - 230,2606 TL | 60 Stokta |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 273,8945 TL - 273,8945 TL | 36 Stokta |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 465,0423 TL - 465,0423 TL | 33 Stokta |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 804,8607 TL - 804,8607 TL | 100 Stokta |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 295,8691 TL - 295,8691 TL | 1400 Stokta |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 284,9343 TL - 284,9343 TL | 46 Stokta |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 515,5104 TL - 515,5104 TL | 84 Stokta |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 876,8828 TL - 876,8828 TL | 54 Stokta |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1.094,0008 TL - 1.094,0008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 153,507 TL - 153,507 TL | 3152 Stokta |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 339,8183 TL - 339,8183 TL | 480 Stokta |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 710,7587 TL - 710,7587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 1013 Stokta |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin