Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 261000 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 54360 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 23,3761 TL - 57,2716 TL | 15400 Stokta |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,91 TL - 12,0295 TL | 86400 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 498542 | 7,1286 TL - 7,1286 TL | 363880 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
|
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 68460 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 6,0635 TL - 14,8556 TL | 16000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 7,564 TL - 18,5319 TL | 41700 Stokta |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,8488 TL - 11,8795 TL | 151800 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Kırmızı
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,778 TL - 16,6061 TL | 4050 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Kırmızı
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,2947 TL - 4,2947 TL | 215641 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 498661 | 4,0584 TL - 4,0584 TL | 500 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|
|
| 54,5103 TL - 133,5504 TL | 1400 Stokta |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,9513 TL - 14,5806 TL | 24000 Stokta |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kırmızı
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,333 TL - 3,333 TL | 394000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | 231546 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 6,1248 TL - 15,0057 TL | 67 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,4215 TL - 20,6328 TL | 123500 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,5236 TL - 20,883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,747 TL - 14,0802 TL | 96000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kırmızı
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF