Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 5915 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Kırmızı
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Kırmızı
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | 106400 Stokta |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,6706 TL - 6,543 TL | 480000 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,5071 TL - 18,3924 TL | 169500 Stokta |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | 104500 Stokta |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 106440 Stokta |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 4000 Stokta |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 8,2326 TL - 20,1699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 222500 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,8935 TL - 3,5012 TL | 84000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,5935 TL - 13,7041 TL | 2000 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 7,8015 TL - 19,1138 TL | 62200 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,5818 TL - 16,1255 TL | 2497 Stokta |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 2,3762 TL - 5,8217 TL | 63000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 4,9941 TL - 12,2358 TL | 168000 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,3855 TL - 8,2946 TL | 2000 Stokta |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 11506 | 6,8657 TL - 16,8211 TL | 22800 Stokta |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | 153000 Stokta |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 3056 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2