Menü Arama

Dişli Tapa M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Kırmızı

This threaded protection plug fits a M26 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Ürün kodu:

12023

152200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 19,1138 TL
1000 - 1999 10,9221 TL
2000 + 7,8015 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

3.822,76 TL

200 x 19,1138 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 32.7 mm
H 18.7 mm
L 13.5 mm
Diş Boyutu M26 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Tip 2
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin