Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8935 TL - 3,5012 TL | 84000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,5935 TL - 13,7041 TL | 2000 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 11506 | 6,8657 TL - 16,8211 TL | 22800 Stokta |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | 153000 Stokta |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 17,4535 TL - 42,7612 TL | 1440 Stokta |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 3056 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 89040 Stokta |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 28,3882 TL - 69,5513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,1332 TL - 7,6763 TL | 307500 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 4,048 TL - 9,9175 TL | 182400 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 8,2326 TL - 20,1699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 4000 Stokta |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 222500 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,5234 TL - 6,1823 TL | 50500 Stokta |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,764 TL - 9,2219 TL | 63000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,3762 TL - 5,8217 TL | 63000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 7,8015 TL - 19,1138 TL | 93400 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 4,9941 TL - 12,2358 TL | 10000 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10575 | 4,2687 TL - 10,4585 TL | 10800 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 2,3762 TL - 5,8217 TL | 266000 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2