| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 40 - 199 | 42,7612 TL |
| 200 - 399 | 24,4349 TL |
| 400 + | 17,4535 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 58.4 mm |
|---|---|
| D | 2.299 in |
| H | 39.2 mm |
| H | 1.543 in |
| L | 0.657 in |
| L | 16.7 mm |
| Diş Boyutu | 1 7/8 in - 12 UNF/JIC |
| Diş Standardı | UNF |
| Tip | 2 |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Renk | Kırmızı |
| GTIP Numarası | 3926300090 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Malzeme | LDPE - PIR |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin