Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3762 TL - 5,8217 TL | 63000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 4,9941 TL - 12,2358 TL | 10000 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,3855 TL - 8,2946 TL | 2000 Stokta |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,8935 TL - 3,5012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,5935 TL - 13,7041 TL | 2000 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 222500 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 28,3882 TL - 69,5513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | 153000 Stokta |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 4,048 TL - 9,9175 TL | 182400 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 7,4966 TL - 18,3667 TL | 117000 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 11506 | 6,8657 TL - 16,8211 TL | 22800 Stokta |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 4,6683 TL - 11,4373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 6,4557 TL - 15,8165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 17,4535 TL - 42,7612 TL | 1440 Stokta |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 3056 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,764 TL - 9,2219 TL | 85500 Stokta |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 6,1087 TL - 14,9663 TL | 414000 Stokta |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,645 TL - 16,2802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 89040 Stokta |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2