Menü Arama

Dişli Tapa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

This threaded protection plug fits a M25 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Ürün kodu:

12022

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 16,2802 TL
1250 - 2499 9,3029 TL
2500 + 6,645 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.070,05 TL

250 x 16,2802 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 14.0 mm
Diş Boyutu M25 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Tip 2
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Kırmızı
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin