Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
63 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L Diş Standardı Tip Satın Al
2,7652 TL - 6,7747 TL 13500 Stokta
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Kırmızı
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
11506 6,8657 TL - 16,8211 TL 22800 Stokta
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
3,5748 TL - 8,7583 TL 153000 Stokta
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
3,764 TL - 9,2219 TL 63000 Stokta
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Kırmızı
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
6,645 TL - 16,2802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
M25 x 1;5
Kırmızı
18.5 mm
14.0 mm
Metrik
2
6,1087 TL - 14,9663 TL 414000 Stokta
28.2 mm
M22 x 1;5
Kırmızı
18.2 mm
13.7 mm
Metrik
2
6,5818 TL - 16,1255 TL 2497 Stokta
16.7 mm
M12 x 1;5
Kırmızı
16.3 mm
8.7 mm
Metrik
2
4,9941 TL - 12,2358 TL 29750 Stokta
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
2,8935 TL - 3,5012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
5,5935 TL - 13,7041 TL 2000 Stokta
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
10575 4,2687 TL - 10,4585 TL 37800 Stokta
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
14,2993 TL - 35,0332 TL 18720 Stokta
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
2,5234 TL - 6,1823 TL 50500 Stokta
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
2,3762 TL - 5,8217 TL 266000 Stokta
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Kırmızı
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
4,6683 TL - 11,4373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
5,9826 TL - 14,6573 TL 3056 Stokta
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
3,764 TL - 9,2219 TL 85500 Stokta
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
17,4535 TL - 42,7612 TL 1440 Stokta
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
28,3882 TL - 69,5513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
2,3762 TL - 5,8217 TL 63000 Stokta
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
  • / 4
Dişli Tapa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10763

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

11506

Fiyat Aralığı
16,8211 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12033

Fiyat Aralığı
8,7583 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
Dişli Tapa 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10940

Fiyat Aralığı
9,2219 TL - 3,764 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12022

Fiyat Aralığı
16,2802 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10128

Fiyat Aralığı
14,9663 TL - 6,1087 TL

Stok Seviyeleri
414000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12017

Fiyat Aralığı
16,1255 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
2497 Stokta
Özellikler
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10326

Fiyat Aralığı
12,2358 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
29750 Stokta
Özellikler
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

12031

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 2,8935 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

12785

Fiyat Aralığı
13,7041 TL - 5,5935 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10575

Fiyat Aralığı
10,4585 TL - 4,2687 TL

Stok Seviyeleri
37800 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Kırmızı

11752

Fiyat Aralığı
35,0332 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
18720 Stokta
Özellikler
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10692

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
50500 Stokta
Özellikler
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10498

Fiyat Aralığı
5,8217 TL - 2,3762 TL

Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12827

Fiyat Aralığı
11,4373 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12359

Fiyat Aralığı
14,6573 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
3056 Stokta
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12965

Fiyat Aralığı
9,2219 TL - 3,764 TL

Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11755

Fiyat Aralığı
42,7612 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12040

Fiyat Aralığı
69,5513 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10709

Fiyat Aralığı
5,8217 TL - 2,3762 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF