Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2652 TL - 15,2652 TL | 1530 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,2652 TL - 15,2652 TL | 143000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
||
| 23,3643 TL - 23,3643 TL | 32015 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
||
| 32,0765 TL - 32,0765 TL | 102696 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
||
| 16,8766 TL - 16,8766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrik
|
||
| 16,0285 TL - 39,2698 TL | 500 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 23,8307 TL - 23,8307 TL | 4410 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Sarı
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 23,4067 TL - 23,4067 TL | 21000 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
||
| 24,382 TL - 59,7358 TL | 400 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,3516 TL - 9,4544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,2885 TL - 17,2039 TL | 900 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 18,0638 TL - 18,0638 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 5,5023 TL - 8,4735 TL | 9500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 10,3888 TL - 25,4526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,2688 TL - 9,0146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 12,0425 TL - 29,5043 TL | 67200 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 13,4843 TL - 33,0365 TL | 500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 14,0179 TL - 34,3441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 19,5403 TL - 21,7113 TL | 310758 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 22,3889 TL - 22,3889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS