Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
23,4067 TL - 23,4067 TL 962 Stokta
46.2 mm
M40 x 2;0
Sarı
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metrik
16,0285 TL - 39,2698 TL 500 Stokta
38.0 mm
7/8-14 in
Sarı
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
23,8307 TL - 23,8307 TL 3360 Stokta
55.0 mm
1-1/2-11 in
Sarı
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
23,4067 TL - 23,4067 TL 21000 Stokta
48.0 mm
M42 x 2;0
Sarı
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrik
25,23 TL - 61,8136 TL 23680 Stokta
59.0 mm
1-3/4-11 in
Sarı
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
23,4067 TL - 23,4067 TL 2000 Stokta
51.0 mm
M45 x 2;0
Sarı
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrik
26,1206 TL - 26,1206 TL 18900 Stokta
58.0 mm
M52 x 2;0
Sarı
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.0
Kırmızı
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • / 8
Dişli Kapak Metrik Dişler M40 HDPE Sarı

9029500

Fiyat Aralığı
23,4067 TL - 23,4067 TL

Stok Seviyeleri
962 Stokta
Özellikler
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M40 x 2;0
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler 7/8 HDPE Sarı

9107000

Fiyat Aralığı
39,2698 TL - 16,0285 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP/GAS
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler 1-1/2 HDPE Sarı

9111000

Fiyat Aralığı
23,8307 TL - 23,8307 TL

Stok Seviyeleri
3360 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP/GAS
  • Diş Boyutu
    1-1/2-11 in
Dişli Kapak Metrik Dişler M42 HDPE Sarı

9030000

Fiyat Aralığı
23,4067 TL - 23,4067 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M42 x 2;0
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler 1-3/4 HDPE Sarı

9111500

Fiyat Aralığı
61,8136 TL - 25,23 TL

Stok Seviyeleri
23680 Stokta
Özellikler
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP/GAS
  • Diş Boyutu
    1-3/4-11 in
Dişli Kapak Metrik Dişler M45 HDPE Sarı

9031000

Fiyat Aralığı
23,4067 TL - 23,4067 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M45 x 2;0
Dişli Kapak Metrik Dişler M52 HDPE Sarı

9032000

Fiyat Aralığı
26,1206 TL - 26,1206 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M52 x 2;0
Dişli Koruma Kapağı M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Kırmızı

464146


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene